23050.0688 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
similar a DIN 6319, acero inoxidable

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Este artículo 23050.0688 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos similar a DIN 6319, acero inoxidable / asientos cónicos de acero inoxidable, forma D (d2 H13: 42 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Asien­tos Có­ni­cos similar a DIN 6319, acero inoxidable (EH 23050.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
asientos cónicos de acero inoxidable, forma D
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
36 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M36
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0688
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero inoxidable, forma D – croquis 2, Acero inoxidable A4
  • d2 H13: 42 mm
  • d4: 68 mm
  • d5: 60 mm
  • h3: 15 mm
  • Para tornillo d6: 36 mm
  • Para roscas d6: M36
  • Peso: 234 g
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos

Material

Asiento cónico

  • Acero inoxidable A4

Características

Tipos de acero inoxidable A4 con marcado (moleteado) según dibujo.

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.

Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23050.0688
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.