Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Asien­tos Có­ni­cos similar a DIN 6319, acero inoxidable

EH 23050.

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Su selección resultó en 60 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23050.0306
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 6 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 6 Nm
  • Peso: 1 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23050.0606
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 6 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 6 Nm
  • Peso: 1 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
12 kN
Artículo No.:
23050.0308
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 12 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 16 Nm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
12 kN
Artículo No.:
23050.0608
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 12 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 16 Nm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
16 kN
Artículo No.:
23050.0310
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 32 Nm
  • Peso: 5 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
16 kN
Artículo No.:
23050.0610
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 32 Nm
  • Peso: 5 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
23050.0312
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 24 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 56 Nm
  • Peso: 7,7 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
23050.0612
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 24 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 56 Nm
  • Peso: 7,7 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
45 kN
Artículo No.:
23050.0316
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~  9,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 135 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
45 kN
Artículo No.:
23050.0616
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~  9,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 135 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
20 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
71 kN
Artículo No.:
23050.0320
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Para tornillo d6: 20 mm
  • Para roscas d6: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 71 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 280 Nm
  • Peso: 23 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
20 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
71 kN
Artículo No.:
23050.0620
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Para tornillo d6: 20 mm
  • Para roscas d6: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 71 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 280 Nm
  • Peso: 23 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
24 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
105 kN
Artículo No.:
23050.0324
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Para tornillo d6: 24 mm
  • Para roscas d6: M24
  • Capacidad de carga estática máx.: 105 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 455 Nm
  • Peso: 46 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
24 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M24
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
105 kN
Artículo No.:
23050.0624
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Para tornillo d6: 24 mm
  • Para roscas d6: M24
  • Capacidad de carga estática máx.: 105 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 455 Nm
  • Peso: 46 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
30 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M30
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
191 kN
Artículo No.:
23050.0330
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Para tornillo d6: 30 mm
  • Para roscas d6: M30
  • Capacidad de carga estática máx.: 191 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 1050 Nm
  • Peso: 104 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
30 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M30
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
191 kN
Artículo No.:
23050.0630
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Para tornillo d6: 30 mm
  • Para roscas d6: M30
  • Capacidad de carga estática máx.: 191 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 1050 Nm
  • Peso: 104 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
36 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M36
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0336
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Para tornillo d6: 36 mm
  • Para roscas d6: M36
  • Peso: 193 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
36 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M36
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0636
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Para tornillo d6: 36 mm
  • Para roscas d6: M36
  • Peso: 193 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
42 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M42
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0342
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Para tornillo d6: 42 mm
  • Para roscas d6: M42
  • Peso: 313 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
42 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M42
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0642
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Para tornillo d6: 42 mm
  • Para roscas d6: M42
  • Peso: 313 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
48 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M48
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0348
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Para tornillo d6: 48 mm
  • Para roscas d6: M48
  • Peso: 545 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
48 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M48
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23050.0648
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero inoxidable, forma C – croquis 1, Acero inoxidable A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Para tornillo d6: 48 mm
  • Para roscas d6: M48
  • Peso: 545 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero inoxidable, forma D
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23050.0406
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero inoxidable, forma D – croquis 2, Acero inoxidable 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 6 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 6 Nm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
Ver­sión:
asientos cónicos de acero inoxidable, forma D
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23050.0666
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero inoxidable, forma D – croquis 2, Acero inoxidable A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 6 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 6 Nm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos

Material

Arandela esférica

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable A4

Asiento cónico

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero inoxidable A4

Características

Tipos de acero inoxidable A4 con marcado (moleteado) según dibujo.

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.

Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23050. Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos – similar a DIN 6319, acero inoxidable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.