Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.
Este artículo 23050.0480 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos similar a DIN 6319, acero inoxidable / asientos cónicos de acero inoxidable, forma G (d2 H13: 23,2 mm) es una variante del grupo de artículos Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos similar a DIN 6319, acero inoxidable (EH 23050.)
Asiento cónico
Tipos de acero inoxidable A4 con marcado (moleteado) según dibujo.
Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.
Para agujeros más grandes solo use la forma G!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels