Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.
Este artículo 23050.0020 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos DIN 6319 / arandelas esféricas de acero cementado, forma C (d1 H13: 21 mm) es una variante del grupo de artículos Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos DIN 6319 (EH 23050.)
1) Indicaciones del momento de torsión de los tornillos con rosca normal, eventuales pre-cargas a considerar, coeficiente de fricción µtotal 0,14.
2) Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.
3) Cifras determinadas teóricamente
Arandela esférica
Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.
Para agujeros más grandes solo use la forma G!
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels