23050.0014 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
DIN 6319

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Este artículo 23050.0014 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos DIN 6319 / arandelas esféricas de acero cementado, forma C (d1 H13: 15 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Asien­tos Có­ni­cos DIN 6319 (EH 23050.)

Ver­sión
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
arandelas esféricas de acero cementado, forma C
d1 H13 [mm]:
15 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
14 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M14
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
53 kN
Artículo No.:
23050.0014
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1
  • d1 H13: 15 mm
  • d3: 28 mm
  • h1: 1,4 mm
  • h2: 5 mm
  • h4 con asiento cónico forma D: ~ 8,5 mm
  • h4 con asiento cónico forma G: ~ 9,5 mm
  • r1: 22 mm
  • Para tornillo d6: 14 mm
  • Para roscas d6: M14
  • Capacidad de carga estática máx.: 53 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 130 Nm
  • Peso: 12 g
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos

Material

Arandela esférica

  • Acero cementado, templado, tratamiento con fosfato de manganeso

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.

Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23050.0014
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.