Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable

EH 24591.

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24591.0005
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 431 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24591.0010
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 633 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0015
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 851 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0020
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 1112 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24591.0030
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 1877 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24591.0105
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 434 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24591.0110
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 659 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0115
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 854 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0120
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 1115 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24591.0130
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 6 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 1882 g
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24591.0405
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) – croquis 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 16 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24591.0410
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) – croquis 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 20 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0415
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) – croquis 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 20 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0420
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) – croquis 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 25 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24591.0430
CAD
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) – croquis 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Número de radios: 3
  • Peso: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 25 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24591.0505
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 16 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24591.0510
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 20 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0515
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 20 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24591.0520
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 25 mm
show article view
Volantes
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24591.0530
CAD
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 6 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 25 mm
show article view
Volantes

Material

Volante

  • Acero inoxidable A4

Manilla

  • Acero inoxidable A4

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24591. Volantes – similar a DIN 950, acero inoxidable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.