24591.0530 - Volantes
similar a DIN 950, acero inoxidable

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24591.0530 - Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable / con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) (d1: 200 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable (EH 24591.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24591.0530
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 6 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Indicado para manilla DIN 39: 25 mm
Volantes

Material

Volante

  • Acero inoxidable A4

Manilla

  • Acero inoxidable A4

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24591.0530
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.