Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.
Este artículo 24591.0405 - Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable / sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) (d1: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable (EH 24591.)
Volante
Manilla
Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels