24591.0110 - Volantes
similar a DIN 950, acero inoxidable

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24591.0110 - Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable / con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) (d1: 125 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes similar a DIN 950, acero inoxidable (EH 24591.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24591.0110
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Número de radios: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 659 g
Volantes

Material

Volante

  • Acero inoxidable A4

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24591.0110
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.