22680.0144 - Soportes
estriados o con punta

Para piezas que muestran una superficie rugosa. La ejecución con punta (croquis 2) es muy adecuada para piezas de fundición.

Este artículo 22680.0144 - Soportes estriados o con punta / cementado y templado, estriado, con rosca hembra (l1: 25 mm, d1: M8) es una variante del grupo de artículos Soportes estriados o con punta (EH 22680.)

Ver­sión
cro­quis
l1 [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22680.0144
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • Sistema: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
Soportes

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, cementado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22680.0144
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.