Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Versión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
Más detalles
cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
Sistema: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Par de apriete máx.: 18 Nm
Peso: 14 g
show article view
Versión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
Más detalles
cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
Sistema: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Par de apriete máx.: 18 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
Más detalles
cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
Sistema: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Par de apriete máx.: 60 Nm
Peso: 33 g
show article view
Versión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
Más detalles
cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
Sistema: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Par de apriete máx.: 60 Nm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
Más detalles
cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
Sistema: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Par de apriete máx.: 60 Nm
Peso: 69 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero de decoletaje, cementado, pavonado
Ficha técnica EH 22680. Soportes – estriados o con punta
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.