23310.0054 - Mordazas Rápidas Verticales
giratoria, tamaño 40

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

  • Un bloqueo rápido mediante el tornillo ajustable, la empuñadura graduable, o la manilla excéntrica doble.
  • Fácil y rápido cambio de la pieza bloqueada al girar la mordaza a derecha o izquierda. El anillo de posicionamiento 23310.0350 permite un ajuste infinitamente variable.
  • Ajuste continuamente variable mediante el anillo de posicionamiento 23310.0350.
  • Utilizando el anillo de posicionamiento 23310.0350 se asegura una sujeción precisa repetitiva. h1 se incrementará como mínimo 7 mm (carrera menos 7 mm).
  • Gracias a su diseño compacto, reducidas necesidades de espacio.
  • Fácil adaptación incluso a grandes alturas de fijación mediante los cilindros de ajuste de altura.

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Este artículo 23310.0054 - Mordazas Rápidas Verticales giratoria, tamaño 40 / con tornillo de bloqueo (d1: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 40 (EH 23310.)

Ver­sión
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0054
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Peso: 964 g
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Referencias

Se puede incrementar la altura utilizando cilindros de altura ajustable EH 23310. y discos EH 1107. y EH 1108. También se puede reducir empleando insertos como el EH 22730.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

La limitación de altura impide rebasar la altura de apriete.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23310.0054
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.