1700.100 - Zaciski mocujące Multi-Vice
MS 125

Szereg zastosowań:

  • Może być zastosowany w pione i poziomie- w związku z tym nadaje się do pionowych i poziomych frezarek CNC
  • Możliwe zastosowanie zacisków konwencjonalnych, chwytaków zaciskowych, 
  • MS 125-S - idealnie nadaje się do stosowania w centrach obróbczych o pięciu osiach
  • Mocowanie nie obrobionych części, cięcie lub wypalanie materiału, dla elementów obrabianych wymienne chwytaki. 
  • Dzięki szczękom mocującym, części półfabrykatu z bardzo różnych materiałów lub złożonych geometrii, można zamocować bezpiecznie i ekonomicznie

Cechy produktu:

  • Duża uniwersalność- modułowy system mocowania łączy praktycznie wszystkie możliwości naszych przetestowanych modeli
  • Wysokociśnieniowe wrzeciono ze spotęgowaniem mocy- siła mocowania się nie luzuje
  • Powiększona rozpiętość zacisku do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych
  • Utrata zakresu mocowania: 8mm przy mocowaniu z dociskiem i 3mm z mocowaniem tradycyjnym.
  • Docisk klucza z momentem obrotowym (max. 30 Nm) - to sprawia, że możliwa jest praca ponad stołem z niekorzystnym układem zaciskowym na narzędziu. 

Zakres dostawy:

  • 1 imadło o wysokiej sile zacisku bez szczęk
  • 1 zestaw łap mocujących
  • 3 klucze nasadowe
  • 1 sześciokątna wkładka do klucza dynamometrycznego 3/8"

Proszę zamawiać szczęki mocujące oddzielnie.

Ten artykuł 1700.100 - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125 / MS 125-S () jest wariantem grupy artykułów Za­ci­ski mo­cu­ją­ce Multi-Vice MS 125 (EH 1700.)

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
MS 125-S
ry­su­nek:
1
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
318 mm
h1 [mm]:
100 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
1700.100
Dokumenty
Zaciski mocujące Multi-Vice
  • MS 125-S – rysunek 1
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 318 mm
  • l3: 77 mm
  • l4: 139 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Siła mocowania maks.: 40 kN
  • Waga: 31 kg
Zaciski mocujące Multi-Vice

Materiał

  • Żeliwo sferoidalne (GGG 60)
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1700.100
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi zacisków Multi-Vice MS 125
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi zacisków Multi-Vice MS 12 - zestawy
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.