Szczę­ki pry­zma­tycz­ne

EH 1701.

  • Do mocowania pionowego i poziomego przedmiotów okrągłych i płaskich
  • Śruby mocujące należy zamawiać oddzielnie (1701.300)
  • Dostarczane w dwóch częściach

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1701.270
CAD
Dokumenty
Szczęki pryzmatyczne
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Waga: 1700 g
show article view
Szczęki pryzmatyczne

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1701. Szczęki pryzmatyczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.