Ad­ap­te­ry kli­no­we wysokie

EH 1703.

  • Wysoki adapter do użycia na podstawie do mocowania szczęk
  • Do montażu adapterów 4-punktowych (1703.340), Mikrouchwytu (1703.350), pokrywanych(1703.360) i okrągłych (1703.380).
  • Śruby mocujące należy zamawiać oddzielnie

Twój wybór zwrócił 1 trafień

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
1703.310
CAD
Dokumenty
Adaptery klinowe
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Adaptery klinowe

Materiał

Korpus

  • Stal utwardzana

Śruba

  • Stal utwardzana
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Śruby mocujące
Śruby mocujące
Nr towaru:
1703.330
Śruby mocujące
  • Śruby mocujące
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Waga: 35 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1703. Adaptery klinowe – wysokie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Mocowanie z efektem docisku
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.