Mo­co­wa­nia rów­no­le­głe klik

EH 1701.

  • Do dokładnego ustawiania wysokości przedmiotu obrabianego
  • Szlifowane precyzyjnie
  • Uchwyt za pomocą śruby mocującej
  • Dostarczane w parach

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Nr towaru:
1701.190
Dokumenty
Mocowania równoległe
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Waga: 250 g
show article view
Mocowania równoległe
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1701.200
Dokumenty
Mocowania równoległe
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Waga: 186 g
show article view
Mocowania równoległe

Materiał

  • Stal sprężynowa, hartowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1701. Mocowania równoległe – klik
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.