Szczę­ki ob­ro­to­we ruchome

EH 1701.

  • Jedna strona gładka i szlifowana, druga strona żebrowana
  • 360° obrotu
  • Stosowane razem z hartowanymi szczękami (1701.120)
  • Nadają się do montażu na przemian (1701.190 - 1701.200)

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka ruchoma
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Nr towaru:
1701.180
CAD
Dokumenty
Szczęki obrotowe
  • Szczęka ruchoma
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 3 kg
show article view
Szczęki obrotowe

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1701. Szczęki obrotowe – ruchome
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.