Szczęki żłobkowane

EH 1701.

  • Standardowe szczęki z małą powierzchnią mocowania 
  • Do zwiększenia nacisku na określoną powierzchnię
  • Śruby mocujące należy zamawiać oddzielnie (1701.300)
  • Dostarczane w parach

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1701.250
CAD
Dokumenty
Szczęki
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Waga: 1200 g
show article view
Szczęki

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1701. Szczęki – żłobkowane
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.