Ele­men­ty kli­no­we czteropunktowe

EH 1703.

  • Elementy klinowe do różnych kształtów, stanu powierzchni i materiałów
  • Szybka wymiana
  • Minimalna głębokość mocowania 8mm

Twój wybór zwrócił 1 trafień

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Nr towaru:
1703.340
CAD
Dokumenty
Elementy klinowe
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Elementy klinowe

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1703. Elementy klinowe – czteropunktowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Mocowanie z efektem docisku
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.