Ad­ap­ter do szczęk

EH 1701.

  • Wysoka strona szczęk hartowana
  • Dodatkowy gwint umożliwiający montaż wymiennych szczęk  (Art. Nr 1701.250 - 1701.280)
  • Szlifowane powierzchnie mocujące
  • Montaż na klik (1701.190 -1701.200) na wysokiej stronie szczęki

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka stała
ry­su­nek:
1
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1701.140
CAD
Dokumenty
Adapter do szczęk
  • Szczęka stała – rysunek 1
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 4 kg
show article view
Adapter do szczęk
Wer­sja:
Szczęka ruchoma
ry­su­nek:
2
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
1701.150
CAD
Dokumenty
Adapter do szczęk
  • Szczęka ruchoma – rysunek 2
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 4 kg
show article view
Adapter do szczęk

Materiał

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1701. Adapter do szczęk
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zaciski konwencjonalne
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.