Ze­staw do mo­co­wa­nia z efek­tem do­ci­sku wysokie

EH 1703.

  • Elementy mocowania z efektem docisku są odpowiednie do mocowania i docisku powierzchni nieobrobionych lub obrobionych wstępnie na prowadnicy lub na dostarczonych śrubach mocujących
  • W ten sposób obrabiane przedmioty mogą być mocowane prawie dokładnie równolegle do prowadnicy podczas obróbki
  • Bezpośredni kontakt do śrub mocujących redukuje drgania na powierzchni obrabianej

Dostarczane w walizce zawierającej:

  • 4 x adapter klinowy, wysoki (1703.310)
  • 4 x śruba wysoka M 10 x 45 mm (1703.330)
  • 4 x element klinowy, 4-punktowy (1703.340)
  • 4 x element klinowy Mikrouchwyt (1703.350)
  • 4 x śruby mocujące 48 mm (1703.440)
  • 4 x śruby mocujące 34 mm (1703.420)

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
h3 [mm]:
34 mm/48 mm
Nr towaru:
1703.200
Dokumenty
Zestaw do mocowania z efektem docisku
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 34 mm/48 mm
  • Waga: 148 g
show article view
Zestaw do mocowania z efektem docisku

Materiał

  • Na zapytanie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1703. Zestaw do mocowania z efektem docisku – wysokie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi zacisków Multi-Vice MS 12 - zestawy
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Mocowanie z efektem docisku
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.