Ar­re­teer­bou­ten met trekring

EH 22120.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Uw selectie resulteerde in 32 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1310
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1312
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1314
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1316
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1318
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1320
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1322
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1324
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1340
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1342
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1344
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1346
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1348
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 48 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1350
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 51 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1352
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 50 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1354
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 53 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1410
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1412
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1414
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.1416
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1418
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1420
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1422
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1424
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Trekring

  • RVS 1.4310
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0710
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Borgmoeren ISO 4035, Staal
  • Borgmoeren ISO 4035, Staal
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12
Artikelnummer:
22120.0718
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0720
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0115
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal

Montage

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Werking

Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – met trekring
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.