Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Meer details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
voor pen: 4 mm
SW: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 10 g
show article view
Meer details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
voor pen: 5 mm
SW: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 9,6 g
show article view
Meer details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
voor pen: 6 mm
SW: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 8,5 g
show article view
Meer details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
voor pen: 8 mm
SW: 17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Meer details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
voor pen: 10 mm
SW: 17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Meer details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
voor pen: 12 mm
SW: 17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 9,1 g
show article view
Materiaal
Opmerkingen
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Datasheet EH 22110. Opnamebussen – voor arreteergrendels en arreteerbouten
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."