22120.1324 - Arreteerbouten
met trekring

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Dit artikel 22120.1324 - Arreteerbouten met trekring / zonder arretering (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met trekring (EH 22120.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikelnummer:
22120.1324
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 27 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 47 g
Arreteerbouten
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Trekring

  • RVS 1.4310

Montage

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Werking

Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.1324
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."