Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.1342 - Arreteerbouten met trekring / met arretering (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met trekring (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Trekring
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."