Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.1346 - Arreteerbouten met trekring / met arretering (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met trekring (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Trekring
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws