Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.1414 - Arreteerbouten met trekring / zonder arretering (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met trekring (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Trekring
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers