Uw selectie resulteerde in 9 resultaten
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M8 x 1 mm
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 8,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 11,5 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M8
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 8,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 6 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 40 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M10 x 1 mm
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 10,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 11,5 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 36 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M10
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 10,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 6 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 38 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M12 x 1,5 mm
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 12,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 11,5 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 3 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 41 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M12
- d2: 4,3 mm
- d3: M4
- d4: 12,2 mm
- k: 25 mm
- l1: 35 mm
- l2: 26 mm
- l3: 6 mm
- l4: 14 mm
- s: 12 mm
- t: 3 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 36 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 5,3 mm
- d3: M5
- d4: 16,2 mm
- k: 35 mm
- l1: 47 mm
- l2: 34 mm
- l3: 15,5 mm
- l4: 18 mm
- s: 14 mm
- t: 3 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 77 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M16
- d2: 5,3 mm
- d3: M5
- d4: 16,2 mm
- k: 35 mm
- l1: 47 mm
- l2: 34 mm
- l3: 10 mm
- l4: 18 mm
- s: 14 mm
- t: 3 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 78 g
show article view
Materiaal:
Gegoten zink
Versie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 5,3 mm
- d3: M5
- d4: 20,2 mm
- k: 35 mm
- l1: 47 mm
- l2: 34 mm
- l3: 15,5 mm
- l4: 18 mm
- s: 14 mm
- t: 3 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
- Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal
Stelschroef
- staal, gezwart, met messing stift
Huls
- Zamak, geplastificeerd, zwart
Montage
Arreteerbout moet worden gemonteerd in gat d1 aan de verzonken kant.
Datasheet EH 22110. Montageblok – voor arreteergrendel en arreteerbouten, gegoten
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.