22120.1410 - Arreteerbouten
met trekring

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Dit artikel 22120.1410 - Arreteerbouten met trekring / zonder arretering (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met trekring (EH 22120.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikelnummer:
22120.1410
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 15 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
Arreteerbouten
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Trekring

  • RVS 1.4310

Montage

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Werking

Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22120.1410
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."