Mon­ta­ge­blok voor arreteergrendels en arreteerbouten

EH 22120.

Montagehulp en extra toepassing voor arreteergrendels en arreteerbouten (grootte 6, 8 en 10). Ze kunnen ook worden gebruikt voor het lokaliseren van de positionerings- en opnamebussen EH22110..

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
22120.0345
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Staal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0346
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Staal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 122 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0350
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Staal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
22120.0347
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Staal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0348
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Staal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0352
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Staal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
22120.0545
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0546
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 122 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0550
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 109 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
22120.0547
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0548
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
show article view
Montageblok
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
22120.0552
CAD
Documenten
Montageblok
  • Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Montageblok

Materiaal

Stelschroef

  • staal, gezwart, met messing stift
  • RVS, met messing draadeind

Huls

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Montageblok – voor arreteergrendels en arreteerbouten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.