Productfilter
Uw selectie resulteerde in 32 resultaten
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
zonder arretering
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
zonder arretering
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 47 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 19 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 20 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 48 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
met arretering – Afbeelding 2, Staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 53 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 15 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 21 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 43 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder arretering
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Meer details
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 7 N
Veerkracht1) F2 : ~ 27 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 47 g
show article view
Materiaal
Huls
staal, gezwart
RVS 1.4305
Arreteerpen
Trekring
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M10
Artikelnummer:
22120.0706
Staal
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M12
Artikelnummer:
22120.0708
Staal
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2 : M16 mm
Artikelnummer:
22120.0710
Borgmoeren ISO 4035, Staal
Borgmoeren ISO 4035, Staal
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M10
Artikelnummer:
22120.0716
Roestvast staal
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M12
Artikelnummer:
22120.0718
Roestvast staal
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2 : M16 mm
Artikelnummer:
22120.0720
Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0115
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0116
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0118
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0515
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0516
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0518
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Montage
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Werking
Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – met trekring
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.