ボールロックピン セルフロック、標準ハンドル

EH 22370. /EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0012
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0013
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0014
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0015
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0016
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0017
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0018
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0007
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0008
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0009
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0010
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
14 kN
製品番号:
22370.0011
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 二面せん断強度1) min.: 14 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0022
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0023
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0024
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0025
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0026
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0027
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0028
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0029
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0030
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0019
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0020
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 23 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
製品番号:
22370.0021
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
  • 二面せん断強度1) min.: 21 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. /EH 22380. ボールロックピン – セルフロック、標準ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins