ゴム・ バッファー 円錐台形状

EH 25150.

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 40 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0719
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 28 N/mm
  • 耐荷重 max.: 110 N
  • ストローク: 約 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25150.0725
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 約 82 N/mm
  • 耐荷重 max.: 430 N
  • ストローク: 約 5,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25150.0732
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 約 140 N/mm
  • 耐荷重 max.: 910 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25150.0738
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 約 125 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1200 N
  • ストローク: 約 9,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 10 mm
製品番号:
25150.0750
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 10 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0919
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 28 N/mm
  • 耐荷重 max.: 110 N
  • ストローク: 約 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25150.0925
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 約 82 N/mm
  • 耐荷重 max.: 430 N
  • ストローク: 約 5,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25150.0932
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 約 140 N/mm
  • 耐荷重 max.: 910 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25150.0938
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 約 125 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1200 N
  • ストローク: 約 9,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 10 mm
製品番号:
25150.0950
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 10 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0819
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 28 N/mm
  • 耐荷重 max.: 110 N
  • ストローク: 約 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0820
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 28 N/mm
  • 耐荷重 max.: 110 N
  • ストローク: 約 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0821
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 28 N/mm
  • 耐荷重 max.: 110 N
  • ストローク: 約 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0825
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 82 N/mm
  • 耐荷重 max.: 430 N
  • ストローク: 約 5,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0826
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 82 N/mm
  • 耐荷重 max.: 430 N
  • ストローク: 約 5,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0827
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 82 N/mm
  • 耐荷重 max.: 430 N
  • ストローク: 約 5,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0832
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 140 N/mm
  • 耐荷重 max.: 910 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0833
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 140 N/mm
  • 耐荷重 max.: 910 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0834
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 140 N/mm
  • 耐荷重 max.: 910 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0838
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 125 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1200 N
  • ストローク: 約 9,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 47 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0839
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 125 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1200 N
  • ストローク: 約 9,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0840
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 125 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1200 N
  • ストローク: 約 9,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 52 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0850
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 101 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0851
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 104 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • NBR

ねじ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – 円錐台形状
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい