弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0919 - ゴム・ バッファー 円錐台形状 / メネジ付 (d1: 19 mm, d2: M5) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円錐台形状 (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws