サポート脚 衝撃緩和機能

EH 22594.

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

このゴム脚付のサポートパーツは、減衰、静音効果があり、据付面へのダメージも防ぎます。

検索結果は 12 ヒットしました

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
240 N
製品番号:
22594.0005
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 240 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
240 N
製品番号:
22594.0010
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 240 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 14 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
540 N
製品番号:
22594.0015
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 540 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 18 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
540 N
製品番号:
22594.0020
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 540 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 21 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
840 N
製品番号:
22594.0025
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 840 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 37 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
840 N
製品番号:
22594.0030
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 840 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 44 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
920 N
製品番号:
22594.0035
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 920 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 50 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
920 N
製品番号:
22594.0040
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 920 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 58 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
2500 N
製品番号:
22594.0045
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 2500 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 98 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
2500 N
製品番号:
22594.0050
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 2500 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 111 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
3700 N
製品番号:
22594.0055
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3700 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 165 g
show article view
サポート脚
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
3700 N
製品番号:
22594.0060
CAD
資料
サポート脚
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3700 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 177 g
show article view
サポート脚

材質

本体

  • NBR

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき

ディスク

  • スティール、亜鉛メッキ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22594. サポート脚 – 衝撃緩和機能
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.