25150.0850 - ゴム・ バッファー
円錐台形状

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.0850 - ゴム・ バッファー 円錐台形状 / オネジ付 (d1: 50 mm, d2: M10, l2: 12 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円錐台形状 (EH 25150.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
鋼 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0850
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 101 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • NBR

ねじ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.0850