25150.0950 - ゴム・ バッファー
円錐台形状

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.0950 - ゴム・ バッファー 円錐台形状 / メネジ付 (d1: 50 mm, d2: M10) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円錐台形状 (EH 25150.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 10 mm
製品番号:
25150.0950
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 10 mm
  • バネ定数 R: 約 155 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 93 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.0950