位置決めブッシュは、インデックスプランジャー、インデックスボルト用に適しています。
熱処理ボールは、耐磨耗性です
この製品は 22110.0472 - 位置決めブッシュ インデックスボルト用 / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, 適合 ボルト: 12 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ インデックスボルト用 (EH 22110.)
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象