位置決めブッシュは、インデックスプランジャー、インデックスボルト用に適しています。
熱処理ボールは、耐磨耗性です
この製品は 22110.0470 - 位置決めブッシュ インデックスボルト用 / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 10,2 mm, 適合 ボルト: 10 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ インデックスボルト用 (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers