インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
例えば安全手袋をしているような場合でも操作が容易な形状です。
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.0936 - インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ロック機構付 Tグリップ付 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ロック機構付 Tグリップ付 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
Tハンドルを引き上げて90°回転すれば、内側にある溝がかみ合ってピンが引き込まれた状態で固定されます。Tハンドルの向きによってピンの状態がはっきり判ります。