インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22120.0480 - インデックス・ボルト 六角カラーなし、ステンレス鋼 / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラーなし、ステンレス鋼 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
専用の取付工具もあります。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers