インデックス・ボルトの取付用に、また用途の拡大に利用できます。ロケーティング・ブッシュEH 22110.の取付にも使用可能です。
この製品は 22110.0512 - 固定ブロック インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製 / 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) (d1: M12) 製品グループの1モデルです 固定ブロック インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製 (EH 22110.)
グラブスクリュー
本体
インデックスプランジャーは、必ずザグリ穴d1側から組みつけて下さい
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers