部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状
この製品は 22380.0049 - ボールロックピン セルフロック、標準ハンドル / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフロック、標準ハンドル (EH 22370. /EH 22380.)
ピン部
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別