材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 22 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 45 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 26 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 28 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
21 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 7 mm
- d3: 33,2 mm
- d4: 14,5 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 26,7 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度1) min.: 21 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 38 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 37 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 42 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 44 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 46 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 47 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 45 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 49 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 51 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 62 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 65 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 90 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 36 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 100 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度1) min.: 38 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 54 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 86 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: グレー
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 46 g
show article view
材質
ピン部
グリップ
- PA6 グレー/オレンジ
- PA6 グレー/グレー
- PA6 グレー/ブルー
- PA6 黒/黒
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
参照先
ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください
取り扱い
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
データシート EH 22370. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
アクセサリー
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
その他の製品