材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 178 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 194 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 208 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 90 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 234 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 100 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 251 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 110 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 266 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 120 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 281 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 130 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 297 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 140 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 313 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 150 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 328 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 329 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 343 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 377 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 392 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 90 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 426 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 100 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 444 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 110 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 474 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 120 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 488 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 130 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 523 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 140 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 546 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 150 mm
- d2: 25 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 20,5 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 二面せん断強度1) min.: 244 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 571 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 25 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 30,8 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 22 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 25 mm
- 二面せん断強度1) min.: 386 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 415 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 25 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 30,8 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 22 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 25 mm
- 二面せん断強度1) min.: 386 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 453 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 25 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 30,8 mm
- d3: 57,1 mm
- d4: 33,8 mm
- l2 ±1: 22 mm
- l3: 50,7 mm
- l4: 21,5 mm
- 取付穴 H11: 25 mm
- 二面せん断強度1) min.: 386 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 503 g
show article view
材質
ピン部
グリップ
- PA6 グレー/オレンジ
- PA6 グレー/グレー
- PA6 グレー/ブルー
- PA6 黒/黒
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
参照先
ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください
取り扱い
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
データシート EH 22370. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
アクセサリー
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
その他の製品