材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 90 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 103 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 100 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 109 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 110 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 115 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 120 mm
- d2: 12 mm
- d3: 39,2 mm
- d4: 18,4 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 33,3 mm
- l4: 13,4 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度1) min.: 60 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 53 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 91 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 96 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 100 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 105 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 109 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 45 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 113 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 117 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 60 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 126 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 70 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 134 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 80 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 143 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 90 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 165 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 100 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 173 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 110 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 182 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 120 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 10,6 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度1) min.: 87 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 177 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 132 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 140 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 148 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 45 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 155 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
- グリップの色: オレンジ
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 19 mm
- d3: 47,6 mm
- d4: 25,2 mm
- l2 ±1: 14 mm
- l3: 39,7 mm
- l4: 16,7 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 二面せん断強度1) min.: 155 kN
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 168 g
show article view
材質
ピン部
グリップ
- PA6 グレー/オレンジ
- PA6 グレー/グレー
- PA6 グレー/ブルー
- PA6 黒/黒
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
参照先
ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください
取り扱い
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
データシート EH 22370. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
アクセサリー
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
その他の製品