ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付

EH 22370.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

検索結果は 416 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0854
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0855
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 103 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0856
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0857
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 115 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0858
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0864
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 91 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0865
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0866
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0867
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 105 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0868
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0869
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 113 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0870
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 117 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0872
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 126 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0874
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0876
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 143 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0877
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 165 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0878
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 173 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0879
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 182 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
87 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0880
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 87 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 177 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0886
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 132 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0887
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0888
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 148 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0889
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 155 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
製品番号:
22370.0890
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: 黒
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 168 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA6 グレー/オレンジ
  • PA6 グレー/グレー
  • PA6 グレー/ブルー
  • PA6 黒/黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins