22370.0516 - ボールロックピン
セルフ・ロッキング、カラーグリップ付

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

この製品は 22370.0516 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 80 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付 (EH 22370.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
グリップの色:
ブルー
製品番号:
22370.0516
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: ブルー
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 208 g
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA6 グレー/ブルー

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22370.0516
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins