- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 5,8 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 6,3 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 7,3 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 7,2 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 8,2 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 7,9 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 8,4 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 9,5 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 11 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 11 g
show article view
- ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 5, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 13 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 5,9 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 6,4 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 5 mm/6 mm
- 重量: 7,4 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 6,8 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 7,3 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 8 mm/10 mm
- 重量: 8,6 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 8 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 8,5 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 12 mm/16 mm
- 重量: 9,5 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 150 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 11 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 200 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 12 g
show article view
- ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 6, コーティング無し
- l: 300 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 適合サイズ: 20 mm/25 mm
- 重量: 13 g
show article view
材質
固定リング
保持ケーブル
- ステンレス鋼
- PA6、グレー
- PUR、黒、芯線入り
保持ケーブルの被覆
- コーティング無し
- 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
- 熱可塑性樹脂(PA6)、クリア被覆
- 熱可塑性樹脂、クリア被覆(緑)
- 熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
- 熱可塑性樹脂(PUR)、黒
リング
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
図3と図4の仕様は、MIL-DTL-83420に適合しています
組立
クリップ(図5/6)をボール・ロック・ピンに取り付けるには、ソフトハンマーを使います。取り外すには、ドライバーを使います。
樹脂製(図7)は、固定した後に端部の余りを切り取り、バリ取りします
スパイラルのタイプ(図8)は長く伸ばせます。