保持ケーブル DAN80による

EH 4218.

保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます

保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります

標準品に加えて、その他のタイプ(長さ違い) 、仕様 (タイプ[図] 1 - 3) を標準規格に準拠して製作しています。全てのキーリングのバリエーション (真鍮, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) はオプションとして取り扱っています。短納期への対応もしています。

検索結果は 3 ヒットしました

仕様
L +5 -3 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両側にケーブル留め輪とリングが付いています
図:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
製品番号:
4218.A20
資料
保持ケーブル
  • 両側にケーブル留め輪とリングが付いています – 図 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • 重量: 5 g
show article view
保持ケーブル
仕様:
ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付
図:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
製品番号:
4218.B20
資料
保持ケーブル
  • ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付 – 図 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • 重量: 5 g
show article view
保持ケーブル
仕様:
両側にケーブル留め輪付
図:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
製品番号:
4218.C43
資料
保持ケーブル
  • 両側にケーブル留め輪付 – 図 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
保持ケーブル

材質

コード

  • ナイロン、白色(MIL-C-5040 Typ III)

キーリング

  • ステンレス鋼 (DAN191C20準拠)

端子

  • 銅、亜鉛メッキ(DIN46237 4-6準拠)

分離

  • ナイロン(ポリアミド)製、黄色

備考

詳細についてはお問い合わせください

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 4218. 保持ケーブル – DAN80による
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.